Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® SLW-25120 linear module with lead screw

  • Flat and compact
  • Wide linear module
  • Carriage length: 200mm
  • Stroke length max. 1,250mm
Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
SLW Compact series of linear modules based on drylin® W profile guides. Torsion-resistant double shaft profiles in many installation sizes and widths, trapezoidal thread. Possible for manual and motorised adjustments.

Other stroke lengths necessary? Then configure your individual linear axis here:
Configure your individual linear module!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h