Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® SLW-1660 linear module with lead screw

  • Flat and compact
  • High torsional stability
  • Fully supported
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 750mm
Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
SLW Compact series of linear modules based on drylin® W profile guides. Torsion-resistant double shaft profiles in many sizes and widths, trapezoidal thread or dryspin® high helix thread technology. Possible for manual and motorised adjustments.

Other stroke lengths necessary? Then configure your individual linear axis here:
Configure your individual linear module!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h