Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

WKM, série 11

Para a série 11, a carruagem é fixa com 4 parafusos. A guia é móvel e oferece opções de montagem na respetiva ponteira.
  • Princípio de medição incremental, com função de valor absoluto
  • Visor LCD de baixa potência com sensor integrado, operado por bateria
  • Precisão do ecrã máx. 0,1 mm
  • Repetibilidade ± 1 dígito
Descrição do produto
Para a série 11, a carruagem é fixa com 4 parafusos. A guia é móvel e oferece opções de montagem na respetiva extremidade.
Comprimento máximo disponível: 2000mm
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h