Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® QLA | Atuador telescópico | Eléctrico, motor para fuso integrado NEMA 17 com encoder

  • Ajuste manual ou elétrico com guia telescópica
  • Acionamento: motor para fuso integrado NEMA17 com encoder
  • Comprimento máx. de extensão: 300 m
  • Força de compressão máx. de 100 N
Descrição do produto
O novo módulo linear drylin® com guia drylin® Q telescópica é adequado para ajustes manuais e eletrónicos. Este módulo permite um funcionamento isento de lubrificação e de manutenção em todas as aplicações com forças de tração e compressão. Em mecanismos retráteis, no ajuste de ângulos de monitores, espelhos ou câmaras de inspeção, bem como em elementos de fixação.
  • Comprimentos de extensão até 300 mm
  • Força de compressão máx. de 100 N
  • Instalação sem suporte
  • Pronto a ligar com kits de motor drylin® com ou sem encoder
 
Áreas típicas de aplicação: Indústria têxtil, atuadores, janelas, tecnologia de reabilitação, ajustes de vias, tecnologia de inspeção, tecnologia médica e farmacêutica
Outros cursos e soluções personalizadas são possíveis mediante pedido.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h