Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulo linear drylin® SAW-1040 com motor de passo

  • Porca trapezoidal TR10x2
  • Motor de passo NEMA23
  • Comprimento da carruagem: 69 mm
  • Comprimento do curso: 500 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
Descrição do produto
Mesas lineares drylin® SAW-1040, guias em alumínio drylin® W, superfície: anodizada, fuso de passo rápido dryspin TR10x2, extremidade do fuso maquinada 69x15mm, carruagem, suporte em alumínio. Comprimento do curso: 500 mm, comprimento da carruagem: 69 mm, motor de passo NEMA23 com conetor JST.

Necessita de outros comprimentos do curso? Então configure o seu módulo linear personalizado aqui:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h