Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulo linear drylin® SAW-0630 com motor

  • Com rosca trapezoidal TR8x1.5
  • Motor de passo NEMA17 com conetor JST
  • Comprimento da carruagem: 60mm
  • Comprimento do curso: 250 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
Descrição do produto
Mesas lineares drylin® SAW-0630, guias em alumínio drylin® W, superfície: anodizada, fuso de passo rápido dryspin em aço inoxidável, extremidade do fuso maquinada 69x15mm, carruagem, suporte do veio em alumínio. Comprimento do curso: 250 mm, comprimento da carruagem: 60 mm
 
Necessita outros comprimentos do curso? Então configure o seu módulo linear personalizado aqui:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h