Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulo linear drylin® SHT-12 com indicador de posição drylin®

  • Fuso trapezoidal com casquilho deslizante
  • Material do fuso: aço inoxidável
  • Com indicador de posição e travão do fuso
  • Cursos: 250mm ou 500 mm

Configure módulos lineares drylin SHT à sua medida!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
Descrição do produto
Mesas lineares drylin® SHT-12, veios drylin® R em alumínio anodizado duro, fuso trapezoidal TR10x2 em aço inoxidável, extremidade do fuso não maquinada de 17 mm, bloco quadrado, suportes das extremidades do veio em alumínio, travão do fuso (manípulo instalado à direita), indicador de posição para aplicação horizontal, manípulo Ø 27 mm, instalado a 90°.
 
 
Configure módulos lineares drylin SHT à sua medida!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h