Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulo linear drylin® SHT-12 com rosca trapezoidal

  • Fuso trapezoidal com rolamento de esferas
  • Material do fuso: aço inoxidável
  • Extremidade de fuso maquinado 6h9x17 mm
  • Curso 250 mm ou 500mm

Configure módulos lineares drylin SHT à sua medida!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
    Descrição do produto
    Módulo linear drylin® SHT-12, veios em alumínio anodizado duro drylin® R, fuso trapezoidal TR10x2 em aço inoxidável, extremidade do fuso maquinado 6h9x17 mm, bloco quadrado, suportes das extremidades do veio em alumínio, cursos de 250 mm ou 500 mm.
     
    Configure módulos lineares drylin SHT à sua medida!
    Dados técnicos

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envio e consulta

    Pessoalmente:

    De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

    Online:

    24h