Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Mesa linear drylin® SAW-1080 com passo rápido

  • Com fuso de passo rápido maquinado
  • Perfil de alumínio anodizado duro (angular)
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Cursos: 250 mm ou 500 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido
Descrição do produto
Mesas lineares drylin® SAW-1080, Guias de perfil em alumínio drylin® W, superfície: anodizada, fuso de passo rápido dryspin® 12 x 25 em aço inoxidável, extremidade do fuso 8h9x17 mm maquinado, comprimento da carruagem 100 mm, superfície: anodizado, cursos de 250 mm ou 500 mm.
 
São necessários outros comprimentos do curso? Então configure o seu módulo linear personalizado aqui:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h