Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Tiras em iglidur® HSD350

  • Esterilização
  • Para funcionamento contínuo até +180°C
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistentes à corrosão
  • Para ambientes húmidos
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
Descrição do produto
Semi-acabados em iglidur® HSD350
 
O material iglidur® isento de lubrificação permite-lhe conceber livremente todo o tipo de casquilhos e componentes deslizantes isentos de manutenção. A ampla gama de materiais deslizantes iglidur® permite-lhe combinar, de forma ideal, o material do casquilho com diferentes veios com vista aos melhores valores de atrito e desgaste.
Para além dos varões e placas semi-acabados, produzimos igualmente todo o tipo de componentes e casquilhos deslizantes. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos acordados.
 
Áreas típicas de aplicação
  • Indústria de preenchimento
  • Tecnologia médica e laboratorial
  • Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação nas nossas soluções para indústrias
 
Quando utilizar?
  • Quando não existem dimensões adequadas no catálogo da gama iglidur®
  • Quando prevalece uma temperatura até  180°C 
  • Quando é necessária uma boa resistência química
  • Quando existe um ambiente com humidade
Quando não utilizar?
  • Quando está disponível um casquilho de catálogo iglidur® correspondente
  • Quando são necessárias grandes quantidades de casquilhos iglidur® com dimensões especiais
  • Quando ocorrem pontualmente temperaturas superiores a 180°C
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h