Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Tiras em iglidur® A350

  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com os requisitos da FDA
  • Para cargas médias a elevadas
  • Tão bom para aplicações rotativas quanto oscilantes
  •  Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou corte de acordo com a sua necessidade entre 100-900 mm
Descrição do produto
Tiras em iglidur® A350
 
O material iglidur® isento de lubrificação permite-lhe conceber livremente todo o tipo de casquilhos e componentes deslizantes isentos de manutenção. A ampla gama de materiais deslizantes iglidur® permite-lhe combinar, de forma ideal, o material do casquilho com diferentes veios com vista aos melhores valores de atrito e desgaste.
Para além dos varões e placas semi-acabados, produzimos igualmente todo o tipo de componentes e casquilhos deslizantes. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos acordados.
 
 
Propriedades do material
  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com os requisitos da FDA
  • Para cargas médias a elevadas
  • Tão bom para aplicações rotativas quanto oscilantes
  • Isenção de lubrificação e de manutenção

 
Áreas típicas de aplicação
  • Tecnologia médica
  • Construção de máquinas especiais
  • manutenção
  • Construção civil
  • Poderá encontrar outras áreas de aplicação nas nossas soluções para indústrias
 
Quando utilizar?
  • Quando não existem dimensões adequadas no catálogo da gama iglidur®
  • Quando são necessários varões em polímero com excelentes coeficientes de desgaste e atrito
  • Quando são necessárias pequenas quantidades de casquilhos iglidur® com dimensões especiais
  • Caso seja necessária uma elevada força de compressão
  • Caso seja necessária flexibilidade elevada
Quando não utilizar?
  • Quando está disponível um casquilho de catálogo iglidur® correspondente
  • Quando são necessárias grandes quantidades de casquilhos iglidur® com dimensões especiais
  • Quando não são necessários varões produzidos a partir de polímeros especializados, sendo suficientes para a aplicação varões sem quaisquer propriedades tribológicas
Utilize os nossos filtros para encontrar um produto adequado
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h