Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Novas guias lineares drylin® W isense, com visor LED WW

  • Verificação offline rápida
  • Fácil manuseamento e visualização por LED
  • Para guias lineares drylin® W e módulos lineares
  • Disponíveis em 2 tamanhos de instalação: 10 e 16
  • Conjunto de elementos lineares de substituição disponíveis em stock
  • Substituição dos casquilhos com ferramenta de montagem prática
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Material: alumínio
Descrição do produto
Discover the drylin W-isense linear slide with LED display WW – the intelligent solution for precise and maintenance-free linear movements. In addition to proven drylin quality, this innovative linear slide features an integrated LED display that monitors the status of the system and signals maintenance requirements at an early stage. Made from robust, lightweight material and equipped with self-lubricating sliding elements, it ensures reliable and smooth movements without additional lubricants. Perfectly suited for smart applications that require not only precision but also proactive maintenance and monitoring. Trust in the intelligent technology of the drylin family for maximum efficiency and safety.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h