Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistema de guiamento linear drylin® W completo WWC-LM

  • Carruagem em alumínio robusto
  • Design de baixo perfil
  • Posicionamento preciso sem equipamento de medição
  • Elementos deslizantes em iglidur® com elevada duração de vida
  • Construção leve graças ao polímero e alumínio
  • Sem lubrificação, sem contaminação do produto
  • Com esferas de bloqueio integradas
  • Montagem e desmontagem rápidas
  • Guias lineares adequadas, disponíveis até 3000mm de comprimento
  • Design: quadrado
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: alumínio
Descrição do produto
Discover the drylin W complete slide WWC-LM – a maintenance-free solution for precise and smooth linear movements. Made from lightweight, robust material and equipped with self-lubricating sliding elements, it is perfect for applications that require precision and durability. Trust in the quality and functionality of the drylin family.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h