Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Acessórios manuais para mesas lineares drylin® SLW-1040

  • Com rosca trapezoidal TR10
  • Com travão manual e indicador de posição
  • Rolamentos de esferas no suporte do fuso
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
Descrição do produto
Mesas lineares drylin® SLW-1040, Guias de perfil em alumínio drylin® W, superfície: anodizado, fuso trapezoidal TR10x2 em aço inoxidável, extremidade do fuso 17 mm não maquinado, comprimento da carruagem 100 mm, suportes das extremidades do veio em alumínio, travão de fuso (manípulo instalado à direita), indicador de posição para uma instalação horizontal, manípulo Ø 27 mm, instalado a 90°.
 
São necessários outros comprimentos do curso? Então configure o seu módulo linear personalizado aqui:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h