Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulo linear drylin® SLW-1040

  • Com rosca trapezoidal TR10x2
  • Acionamento por fuso com rolamentos de esferas
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Cursos entre 250 e 500 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
Descrição do produto
Mesas lineares drylin® SLW-1040, guias de perfil em alumínio drylin® W, superfície: anodizada, fuso trapezoidal TR10x2 em aço inoxidável, extremidade do fuso 6h9x17 mm maquinado,comprimento da carruagem 100mm, suportes das extremidades do veio em alumínio anodizado.
 
São necessários outros comprimentos do curso? Então configure o seu módulo linear personalizado aqui:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h