Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos CAT7 confecionados, TPE, ficha A: Modul PS-Tera, ficha B: macho PS-Tera

  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Retardante de chama
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h