Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos CAT7 confecionados, PUR para torção, Ficha A: Dätwyler Pin PS-Tera, Ficha B: Dätwyler Pin PS-Tera

  • Requisitos: Para aplicações com torção
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente a entalhes
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de chama
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 6.1.3.3
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h