Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Varão semi-acabado em iglidur® HSD350

  • Para máquinas de esterilização
  • Para utilização contínua até +180 °C
  • Elevada resistência química
  • Isento de corrosão
  • Para ambientes húmidos
  • Isento de lubrificação e de manutenção

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Semi-acabados em iglidur® HSD350
 
O material iglidur® isento de lubrificação permite-lhe conceber livremente todo o tipo de casquilhos e componentes deslizantes isentos de manutenção. A ampla gama de materiais deslizantes iglidur® permite-lhe combinar, de forma ideal, o material do casquilho com diferentes veios com vista aos melhores valores de atrito e desgaste.
Para além dos varões e placas semi-acabados, produzimos igualmente todo o tipo de componentes e casquilhos deslizantes. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos estipulados.
 
Áreas típicas de aplicação
  • Tecnologia de enchimento
  • Tecnologia médica e de laboratório
  • Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação nas nossas soluções industriais
 
Quando usar?
  • Quando não existem dimensões adequadas no catálogo iglidur®
  • Caso existam constantemente temperaturas até 180 °C  
  • Quando é necessária boa resistência química
  • Em caso de um ambiente húmido
Quando não usar?
  • Quando está disponível um casquilho de catálogo iglidur® standard correspondente
  • Quando são necessárias grandes quantidades de casquilhos iglidur® com dimensões especiais
  • Quando existe a ocorrência temporária de temperaturas superiores a 180 °C
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h