Quando usar?
| Quando não usar?
|
Para cargas mais pesadas, rosca direita, série dimensional K, alojamento A
Rosca direita, série dimensional K, alojamento C
Para substituição de rolamentos de esferas em chumaceiras metálicas, baixa absorção de humidade, série dimensional E
Design clássico, rosca direita, série dimensional K, alojamento A
Design clássico, rosca esquerda, série dimensional K, alojamento A
Desenho clássico, rosca esquerda, série dimensional K, alojamento A, casquilho metálico
Design clássico, rosca direita, série dimensional K, alojamento B
Design clássico, rosca esquerda, série dimensional K, alojamento B
Design clássico, rosca direita, série dimensional K, alojamento B
Design clássico, rosca esquerda, série dimensional K, alojamento B
Montagem simplificada devido à geometria hexagonal, rosca direita, série dimensional K, alojamento B
Montagem simplificada através do alojamento hexagonal, rosca esquerda, série dimensional K, alojamento B
Montagem simplificada devido à geometria hexagonal, rosca direita, série dimensional K, alojamento B
Montagem simplificada através do alojamento hexagonal, rosca esquerda, série dimensional K, alojamento B
Rosca esquerda, série dimensional K, alojamento C
Económico, série dimensional K
Bipartida, baixa absorção de humidade, série dimensional K
Para aplicações subaquáticas, série dimensional E - versão compacta
Sem folga, económica, baixa absorção da humidade, série dimensional E
Para substituição de rolamentos de esferas em chumaceiras metálicas, em conformidade com a FDA, série dimensional E
Para substituição de rolamentos de esferas em chumaceiras metálicas, em conformidade com a FDA, série dimensional E
Material standard, série dimensional E - versão estreita
Económica, rosca esquerda, com pino esférico em plástico
Económica, rosca direita, com pino esférico metálico
Montagem e desmontagem simples, rosca direita, com pino esférico em polímero
Rosca esquerda, com rampa esférica, com pino esférico em plástico
Económica, rosca esquerda, com pino esférico em plástico
Rosca direita
Rosca esquerda
Rosca esquerda
Rosca esquerda
Compensação de desalinhamentos, dois furos de fixação, série dimensional K
Montagem simples, dois furos de fixação, série dimensional E
Montagem rápida, bipartida, dois furos de fixação, série dimensional E
Acessório para chumaceiras da série dimensional E
Elevada rigidez, alojamento bipartido, quatro furos de fixação, série dimensional E
Para temperaturas até 200 °C, montagem fácil, dois furos de fixação, série dimensional E
Para temperaturas até 200 °C, para cargas radiais elevadas, quatro furos de fixação, série dimensional E
Economia de espaço, série dimensional E
Para cargas axiais e radiais elevadas, série dimensional E
Design clássico, montagem fácil, série dimensional K
Compensação dos erros de desalinhamento
Montagem simples, dois furos de fixação, série dimensional E
Para cargas radiais superiores, quatro furos de fixação, série dimensional E
Económica, montagem simples, série dimensional K
Compensação de tolerâncias, série dimensional E
Compensação de tolerâncias, série dimensional E
Plástico robusto, série dimensional E
Montagem e desmontagem simples, rosca direita, com pino esférico em aço galvanizado
Orientação personalizada dos terminais de rótula
Orientação personalizada dos terminais de rótula
Orientação personalizada dos terminais de rótula
Rosca direita
Para espaços de instalação extremamente pequenos, série dimensional K
Rosca direita
Fácil montagem e desmontagem
Ligação para movimentos rotativos e oscilantes
Pino esférico fabricado em triboplástico
Baixa absorção de humidade, série dimensional E
Elevada força de retenção após montagem
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h