Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulo linear drylin® SAW-1080 com motor de passo

  • Com rosca trapezoidal TR12x3
  • Motor de passo NEMA24
  • Comprimento da carruagem: 100mm
  • Comprimento do curso: 500 mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
Descrição do produto
Mesa linear drylin® SAW-1080, com guia drylin® W em alumínio, superfície: anodizado duro, fuso de passo rápido dryspin® com rolamentos em aço inoxidável, motor de passo NEMA24 com conector JST, carruagem, suporte do veio em alumínio, motor de passo NEMA24 com conector JST.
 
São necessários outros comprimentos de curso? Então configure o seu módulo linear personalizado aqui:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h