Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Chumaceira linear aberta drylin® R, OJUI-03

  • Com diâmetro exterior reduzido e seccção central ovalizada, O-rings para posicionamento elástico e revestimento em anodizado duro
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
Descrição do produto
A chumaceira linear aberta drylin® R OJUI-03 é baseada nos polímeros altamente resistentes ao desgaste e especialmente desenvolvida para a tecnologia linear. As dimensões são compatíveis com os rolamentos lineares de esferas standard. A sua geometria especial é fiável, mesmo em ambientes mais rigorosos.
 
Vantagens
  • Autolubrificação
  • Isenção de manutenção
  • Para aplicação em ambientes extremamente sujos
  • Para aplicações subaquáticas ou aplicações de lavagem
  • Compensação dos erros de desalinhamento
  • Fácil instalação e substituição da chumaceira linear
  • Dimensões compatíveis com os rolamentos de esferas standard
  • Amortecimento de vibrações
  • Não é necessário utilizar juntas ou raspadores
  • Fixe o casquilho com os parafusos de fixação (não incluídos na entrega)
Sugestões de montagem para os casquilhos autolubrificados lineares drylin®:
Os valores mencionados da "Fmáx." estão relacionados com o desempenho dos casquilhos lineares iglidur® fabricados em plástico de alto desempenho e não podem ser utilizados como a única ferramenta de seleção para o cálculo de uma aplicação. A capacidade máxima de transporte de todo o sistema de casquilhos depende da geometria, da posição e do material de alojamento e da ligação (incluindo os parafusos utilizados) e requer uma inspeção em separado.
Para mais detalhes sobre o desenho, utilize o nosso drylin® expert: Configurador para guias lineares drylin®
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h