Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Guia linear drylin® W, sistema completo com sistema de medição digital, saída externa

  • Small sensor with integrated evaluation electronics
  • Output signals: push-pull continuous short-circuit proof with inverted signals (A. A/, B, B/, Z, Z/)
Descrição do produto
  • At 4 edge triggering (setting parameters of the display or control system,for example IW4) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.025 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
  • At 1 edge triggering (setting parameters of the display or control system, for example IW1) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.1 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h