Porcas com folga reduzida

O que é que deve fazer caso ocorram folgas axiais não desejadas?

O que é a folga axial afinal?

Perfil de rosca reduzido com seta amarela a indicar o passo entre os filetes.

Que opções oferece a gama de produtos da igus neste caso?

Mancais Dryspin e mancal flangeado com símbolos de baixa folga, limpeza e resistência à temperatura.

Porcas sem folga

  • Folga axial mínima permanente
  • Movimentos mais precisos
  • Em roscas de passo rápido
  • dryspin® Porcas com flange
  • Direção da rosca: RH
  • Material: iglidur® J

Sem folga: dados técnicos

  1. O binário resistente da porca sem folga na inversão aumenta com a duração de vida. Para efeitos de cálculo e desenho de projeto, recomenda-se que o binário resistente máx. seja tido em conta.
RoscaMáx. comprimento estático axial F [N]Binário resistente máx. (com mola)170) a partir de [Nm]Art. n.º
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35x2,54750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500.01-0.03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500.01-0.04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7x12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

A porca com pré-carga

  • Para roscas de passo rápido até um diâmetro de 6,35mm
  • Porcas cilíndricas com flange
  • Direção da rosca direita
  • Material: iglidur® J

Porca com pré-carga : Dados técnicos

RoscaMáx. comprimento estático axial F [N]Binário resistente máx. (com mola) de [Nm]Art. n.º
Ds6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6,35X1
Ds6,35x2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

A porca com fuso

  • Folga axial reduzida devido à pré-carga da folga circunferencial
  • Funcionamento muito silencioso devido à redução de possíveis vibrações
  • Alternativa mais económica à porca sem folga
  • Em fusos de passo rápido dryspin e rosca trapezoidal com diâmetro até 14mm
  • porca com flange
  • Direção da rosca: RH

Porcas com folga reduzida: Dados técnicos

Rosca de passo rápido

RoscaMáx. comprimento estático axial F [N]Binário resistente máx. (com O-ring) desde [Nm]Art. n.º
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

Porca trapezoidal dryspin®

Rosca de entrada simplesMáx. comprimento estático axial F [N]Binário resistente máx. (com O-ring) desde [Nm]Art. n.º
Tr8x1,5750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

Porca trapezoidal dryspin® com múltiplas entradas

Rosca<br />de múltiplas entradas
Tr06x2P1400.01-0.03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

A porca sem folga

  • Redução do ruído e das vibrações
  • Para rosca trapezoidais com um diâmetro até 24mm
  • Porcas cilíndricas e porcas com flange
  • Direção da rosca: RH e LH
  • Material: iglidur® J e iglidur® R

Porca sem folga: Dados técnicos

Porca trapezoidal cilíndrica

RoscaSuperfície de suporte efetiva [mm2]Máx. comprimento estático axial F [N]Art. n.º
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

Porca trapezoidal com flange

Rosca iglidur® JSuperfície de suporte efetiva [mm2]Máx. comprimento estático axial F [N]Art. n.º
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

Porca trapezoidal cilíndrica em iglidur® R

Rosca iglidur® RSuperfície de suporte efetiva [mm2]Máx. comprimento estático axial F [N]Art. n.º
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

Porca trapezoidal em iglidur® R

Rosca iglidur® RSuperfície de suporte efetiva [mm2]Máx. comprimento estático axial F [N]Art. n.º
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas