Casquilhos deslizantes – instalação e tolerâncias

Instalação dos casquilhos deslizantes em plástico

Montagem do casquilho iglidur com ângulo de inserção de 20°–30°.

O que encontrará nesta página

Casquilho iglidur com anel interior de metal.

Qual é a tolerância para o furo do alojamento?

Tolerâncias ISO para casquilhos deslizantes iglidur [mm]

Diâmetro d1Alojamento H7Veio h9E10 (tolerâncias de acordo com a norma ISO 3547-1)E11 (tolerâncias de acordo com a norma ISO 3547-1)F10 (tolerâncias de acordo com a norma ISO 3547-1)D11 (tolerâncias de acordo com a norma ISO 3547-1)
até 3+0.000 +0.010-0,025 +0,000+0.014 +0.054+0,014 +0,074+0,006 +0,046+0,020 +0,080
> 3 até 6+0.000 +0.012-0,030 +0,000+0.020 +0.068+0,020 +0,095+0,010 +0,058+0,030 +0,105
> 6 até 10+0.000 +0.015-0,036 +0,000+0.025 +0.083+0,025 +0,115+0,013 +0,071+0,040 +0,130
> 10 até 18+0.000 +0.018-0,043 +0,000+0.032 +0.102+0,032 +0,142+0,016 +0,086+0,050 +0,160
> 18 até 30+0.000 +0.021-0,052 +0,000+0.040 +0.124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0,065 +0,195
> 30 até 50+0.000 +0.025-0,062 +0,000+0.050 +0.150+0,050 +0,210+0,025 +0,125+0,080 +0,240
>50 a 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0.060 +0.180+0,060 +0,250+0,030 +0,150+0,100 +0,290
>80 a 120+0.000 +0.035-0,087 +0,000+0.072 +0.212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0.120 +0.340
> 120 até 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0.085 +0.245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Rolamento igutex Q3E para máquinas de construção no chão, com detalhe em destaque.

Instalação dos casquilhos de compósitos e fibras igutex


Manual técnico: Tolerâncias, montagem, medição

Whitepaper sobre assembly e bearings, com pré-visualização do documento e gráficos técnicos.
  • Desenho das tolerâncias para definir a folga correta dos casquilhos
  • Métodos de medição e dicas para casquilhos deslizantes em plástico
  • Tolerâncias de instalação e medidas para simplificar a montagem
  • Métodos de instalação dos casquilhos deslizantes fabricados em plástico

Diversos métodos de encaixe à pressão

Hidráulico ou mecânico

Sem uma prensa

montagem automática

Casquilho igutex após encolhimento por frio, em forma de cilindro num recipiente.

Diagrama das tolerâncias recomendadas para casquilhos de plástico com dimensões de furo positivas e negativas em relação à peça.
Diagrama das tolerâncias recomendadas para casquilhos de plástico com dimensões de furo positivas e negativas em relação à peça.

Tolerâncias recomendadas


Representação de um casquilho liso com três planos de medição ou posição e cota de diâmetro Ø.

Verificar o assento do casquilho

  • Pressionado no furo, o lado bom do pino calibrado deve passar pelo casquilho suavemente
  • Com um testador de desgaste, deve assegurar-se de que o diâmetro interior do casquilho deve estar dentro da tolerância média especificada nos planos de medição (ver diagrama ao lado)

Colagem dos casquilhos deslizantes

Adesivos recomendados:

Importante: Preparar bem as superfícies de colagem

  • A sujidade, a ferrugem e outros corpos estranhos têm de ser removidos das superfícies a colar.
  • Lixar as superfícies ligeiramente rugosas.
  • Desengordurar cuidadosamente as superfícies a colar, por ex., com álcool, diluente nitro ou acetona.
  • Em seguida, permitir que as zonas de colagem sequem completamente.

Diretrizes para maquinagem

ProcessoRotaçãoFuraçãoFresagem
Material do moldeAço inoxidávelAço inoxidávelAço inoxidável
Velocidade linear [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5a 0,5
Ângulo da folga5 ... 1510 ... 12
Ângulo de fixação0 ... 103 ... 5
Velocidade de corte [m/min]200 ... 50050 ... 100 até 1000

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas