Novidades do laboratório de testes xiros®

Rolamento de esferas em polímero com gaiola branca em iglidur J3 ao lado da caixa aberta.

iglidur® Os materiais da gaiola convencem

Tecnologia

  • Vida útil até 21 vezes mais longa em comparação com o anterior corredor de resistência xirodur® B180

Reduzir os custos

  • Custos de manutenção mais baixos devido a uma vida útil mais longa

Evidência

  • Vida útil testada: Exame dos sacos de gaiola

sustentabilidade

Influência do material da gaiola no desgaste do rolamento de esferas

Parâmetros: 25 N, 2.000 rpm, tempo de funcionamento 7 dias

  • Esquerda: material não reforçado, antes do ensaio
  • Direita: material não reforçado, após o ensaio

Parâmetros: 25 N, 2.000 rpm, tempo de funcionamento 7 dias

  • Esquerda: material reforçado iglidur®, antes do ensaio
  • Direita: material reforçado iglidur®, após o teste

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas