Materiais dos rolamentos de esferas: xirodur®

B180 - um polivalente económico

xirodur® B180 - especificações
  • Vida útil mais longa
  • Vasta gama de produtos
  • Baixos valores de desgaste
  • Boa resistência química e a temperaturas médias
xirodur® A500 - especificações

A500

  • Resistência à temperatura
  • Muito boa resistência química
  • Produto especial
  • Para aplicações em vácuo e autoclave
xirodur® F180 - especificações

F180

  • Materialdissipador anti-estático
  • Suporta a dissipação de cargas electrostáticas indesejadas
xirodur® F182 - especificações

F182

  • Condutor eletrostático
  • Resistência de superfície inferior (resistência de volume <104 Ωcm) à do xirodur® F180
xirodur® C160 - especificações

C160

  • Muito boa resistência química
  • Material de baixo custo em comparação com o A500
  • Baixa absorção de meios

S180

xirodur® S180 - especificações
  • O polivalente em preto para peças visíveis
xirodur® MT180 - especificações

MT180

  • Todos os componentes individuais com USP classe VI // DIN EN ISO 10993
  • Para utilização em tecnologia médica
xirodur® F500 - especificações

F500

  • Ideal para utilização na indústria de semicondutores
  • Condutor eletrostático com resistência de volume <104 Ωcm
  • Resistente a temperaturas de -50 a +150 °C
  • Extremamente resistente a produtos químicos

S180LF

xirodur® S180LF - especificações
  • Baixa libertação de gases (pouco embaciamento)
  • Especialmente para interiores de automóveis
  • Possibilidade de desenhos especiais

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas