CF6

Sete razões para cabos elétricos muito duráveis em calhas articuladas

Primeira razão: Elemento central com elevada resistência à tração

Elemento central resistente à tração
  • Preenchimento da cavidade no centro
  • Absorção das forças nos cabos durante o movimento

Segunda razão: Entrançados de cobre

Entrançados de cobre
  • Transmissão permanente da corrente elétrica
  • Combinação perfeita do diâmetro dos fios, número de condutores e comprimento ideal do passo

Terceira razão: Isolamento dos condutores

Isolamento dos condutores
  • Isolamento fiável e duradouro entre os condutores
  • Material particularmente resistente ao desgaste - PVC, TPE & XLPE

Quarta razão: Condutores entrançados em grupos

Trança
  • Comprimentos de passo extremamente curtos no entrançado
  • Condutores entrançados em grupos a partir de 12 condutores, para compensar de forma otimizada as forças de tração/compressão

Quinta razão: Revestimento interior

Trança
  • Revestimento interior extrudido
  • Guiamento da estrutura entrançada na direção longitudinal
  • Base da malha

Sexta razão: Malha

Malha
  • Elevada proteção contra compatibilidade eletromagnética
  • Cobertura extremamente elevada
  • O ângulo do entrançado assegura a mobilidade do revestimento

Sétima razão: Revestimento exterior

Revestimento exterior
  • Proteção contra influências ambientais tais como óleos, radiação UV e sujidade
  • Materiais altamente resistentes ao desgaste para propriedades adequadas às calhas articuladas de forma permanente - PVC, PUR & TPE

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas