Alterar idioma :

O "sétimo eixo - cabo" é o quê exatamente? Este cabo é utilizado num robô quando este está montado num eixo linear. O robô habitual com movimento multidimensional tem 6 eixos para realizar a sua sequência de movimento para a aplicação. A sequência de contagem é, por assim dizer, a partir da base do robô, começando com o eixo 1 até ao eixo 6 na mão "" do robô. Os cabos do robô são utilizados nestes eixos devido ao movimento de torção. Se o robô tiver agora de se deslocar ao longo de uma linha de produção, porque o seu processo de trabalho demora mais tempo do que o tempo de ciclo disponível no local onde se encontra, é montado num eixo linear. Este eixo é designado por 7º eixo e pode ter muitos metros de comprimento. Naturalmente, o robot tem de ser alimentado com energia e sinais. Além disso, os dados também têm de ser enviados para o sistema de controlo. O robot precisa de um cabo de extensão, por assim dizer, que está permanentemente ligado à corrente linear necessária. Este cabo é conhecido como o cabo do sétimo eixo e tem uma estrutura muito complexa porque muitos sinais diferentes têm de ser encaminhados.
Cada fabricante de robôs utiliza diferentes combinações de núcleo/secção transversal, dependendo do robô. Estas combinações são determinadas pelo respetivo sistema de acionamento e de medição do robô. Por exemplo, um robô FANUC tem, naturalmente, de ser fornecido de forma completamente diferente de um robô KUKA ou de um diagrama. Mesmo dentro dos respectivos fabricantes, os robots utilizam diferentes construções de cabos, dependendo do seu design. Na série CFSPECIAL.792, mapeámos os designs comuns. Isto permite uma utilização personalizada, mesmo para pequenas quantidades. Como o robô está geralmente ligado à corrente, fornecemos os cabos em comprimentos personalizados. Basta indicar-nos o tipo de robô em questão e oferecer-lhe-emos uma solução pronta a ligar.

Já conhece a nossa ferramenta online?
É fácil de encontrar, permite calcular a duração de vida dos produtos e encomendar online rapidamente

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h