Alterar idioma :
Transmitir volumes de dados rapidamente e sem interferência
Os requisitos técnicos para sistemas de fornecimento de energia em engenharia mecânica e de instalações exigem cabos funcionalmente fiáveis. igus® A empresa, em Colónia, está a confiar cada vez mais em cabos de fibra ótica de vidro, que permitem volumes de dados muito elevados com comprimentos de cabo cada vez maiores. A família de produtos "chainflex® CFLG.2HG" está agora disponível como vendido a metro ou montado com conectores de stock.

Teste de resistência de cabos de fibra ótica no laboratório da igus®® : 60.000 quilómetros percorridos na calha articulada sem interferência.
O cabo de fibra ótica de vidro da série CFLG.2HG também foi testado durante dois anos no laboratório da calha articulada da igus®® . Foi selecionado um percurso de 2 m com um raio de curvatura de apenas 100 mm e uma velocidade de 2,5 m/s. Mesmo após mais de 30 milhões de movimentos na calha articulada - ou seja, 60.000 quilómetros - não foram detectados aumentos tecnicamente relevantes na atenuação. O fim do ensaio ainda não está à vista.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h