Das calhas articuladas diretamente para as esteiras porta-cabos... cabos de potência e de comando certificados

Extensões das secções dos CF
Cabos flexíveis de potência e comando com certificação UL

Da calha articulada diretamente para o caminho de cabos... Motor e cabo de controlo listados

Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Dados técnicos

Art. n.ºNúmero de condutores e secção [mm²]Diâmetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14,0144279
CF33.UL.40.04 (4G4.0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6.0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32,011731783
CF150.UL.10.2525G1,021,0247587
CF160.UL.15.04 (4G1.5)C11,089175

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas