Alterar idioma :

A nova calha articulada TRE.85.135.0.C é uma extensão de produto da série TRE existente. O princípio de ligação recentemente adaptado da ligação por furo de parafuso abre possibilidades completamente novas no domínio do fornecimento de energia multidimensional. A calha articulada de duas câmaras é idêntica à conhecida versão TRE.85.135.0.B em termos da sua área efectiva interior e contornos exteriores. Isto significa que esta calha articulada é 100% compatível com todos os acessórios existentes no portefólio triflex® R na largura nominal 85. A novidade da calha articulada TRE.85.135.0.C é, no entanto, o princípio de ligação da ligação por furo de parafuso. Este princípio de ligação já foi utilizado com sucesso durante anos na calha articulada da série 125 da triflex® R e na calha articulada TRE.100.145.0.C. A vantagem do princípio de ligação é que absorve forças de tração ainda maiores e permite uma montagem e desmontagem mais fácil e rápida.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h