Alterar idioma :

completa a gama TRE.B
Por fim, a corrente TRE mais pequena está também disponível na versão B, que é quatro vezes mais estável do que a versão standard.
Para além do batente de raio mais forte, esta versão oferece um batente de torção definido e possui o princípio de ligação de esfera e casquilho, concebido para forças de tração elevadas. O design simples também permite a inserção ou remoção de cabos pré-montados.
Graças às opções de combinação com a atual série de correntes triflex® R de 30 mm (TRC/TRE/TRL) e aos elementos de ligação correspondentes, a integração em aplicações existentes, bem como em novas aplicações, é possível sem esforço adicional.
Estabilidade do raio 4x superior
Devido ao tamanho do TRE.30.050.0.B, é a única versão do TRE.B que pode ser desmontada sem uma ferramenta.

Disponível em stock em 10 dias úteis

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h