Assistência D1/D2

Alerta ou erro

Mensagens sobre o estado

Movimento ou ruído

Desempenho da aplicação

Mensagens sobre o estado

Alarme

Uma temperatura de 10

Um seguimento do erro 11

Um intervalo de posição 18

Erros

Erro 01 - Parametrização incorreta

Erro 02 - Excesso de corrente no motor

Erro 03 - Excesso de corrente no encoder

Erro 04 - Excesso de corrente na saída 10 V

Erro 05 - Tensão I/O

Erro 06 - Tensão lógica baixa

Erro 07 - Tensão lógica demasiado elevada

Erro 08- Tensão de carga baixa

Erro 09 - Tensão de carga elevada

Erro 10 - Temperatura

Erro 11 - Seguimento do erro

Erro 12 - Interruptor de Fim de Curso

Erro 13 - Sensor Hall

Erro 15 - Encoder canal A

Erros 15 a 17 - erros do encoder

Erro 16 - Encoder canal B

Erro 17 - Encoder canal I

Erro 21 - Sobrecarga na resistência do travão

Desempenho da aplicação

Movimento

Perguntas frequentes - Movimento

Perguntas frequentes sobre o Circuito fechado 2

Ruído

Perguntas frequentes sobre o Circuito fechado 1

Comparação entre circuito aberto e fechado

Mais informação

Contacto

Suporte dos sistemas para controlo de motores

Loja online

Loja online dos sistemas para controlo de motores

Manual técnico

Descarregar o manual técnico

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas