A corrosão e os químicos não têm hipótese

Menos 30% de desgaste e duração de vida 30% mais longa

Os nossos fusos de aço inoxidável

Fuso roscado metálico isolado.

Fuso de passo rápido

  • Aço inoxidável AISI 304 com
  • duração de vida 30% mais longa
  • Maior eficiência e desgaste reduzido
  • Direção da rosca: direita, esquerda e inversa
Guia linear Drylin recortada com perfil de plástico dentado.

Fuso trapezoidal

  • Aço inoxidável AISI 304
  • C15 aço 1.0401
  • Absorção de elevadas forças axiais
  • Direção da rosca: direita, esquerda e inversa
fuso roscado dryspin com rosca métrica.

Fusos de rosca métrica

  • Aço inoxidável AISI 304
  • Standard para máxima compatibilidade
  • Direção da rosca: direita

Melhoriar a tecnologia com as soluções dryspin®

Elevada eficiência e baixo desgaste

Comparação entre geometria standard e dryspin: ângulo de rosca mais íngreme e mais plano, simétrica e assimétrica.

Os nossos processos de fabrico para fusos dryspin®

Abertura de roscas por laminagem: O nosso standard

Abertura de roscas por maquinagem: para dimensões especiais

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas