Alterar idioma :
Os mancais de bloco de almofada igubal são até 40 % mais económicos e até 80 % mais leves do que as soluções metálicas comparáveis. Estes rolamentos isentos de manutenção têm uma elevada durabilidade e rigidez, mesmo sob condições ambientais exigentes e ao longo de muitos anos. São isentos de corrosão e funcionam mesmo em líquidos e outros meios. A radiação UV, a radiação radioactiva e as temperaturas entre -30 °C e +80 °C não afectam as suas propriedades de funcionamento e resistência ao desgaste. Além disso, são resistentes ao pó e à sujidade.
A nossa gama standard de chumaceiras de almofada foi concebida para diâmetros de veio de 5 mm a 50 mm, com uma tolerância de h6 a h9 para garantir um ajuste preciso e um desempenho ótimo. Para aplicações especiais, como o rastreamento de módulos solares que requerem uma montagem maior, oferecemos rolamentos de mancal com uma montagem de perfil quadrado que é adequada para tamanhos de até 150 mm para atender a requisitos de projeto ainda mais exigentes.
A esfera esférica permite a compensação angular automática, que compensa o desalinhamento, as cargas nas extremidades, o desalinhamento e a deflexão do eixo. Ao contrário dos casquilhos metálicos, também são capazes de absorver vibrações de alta frequência e têm um efeito de amortecimento de vibrações.

Graças à sua ajustabilidade esférica, os mancais de bloco em forma de almofada igubal são ideais para compensar o desalinhamento, o desalinhamento e a deflexão dos eixos. As principais áreas de utilização são, portanto, aplicações em que tais efeitos não podem ser evitados pelo design.
As chumaceiras de pavimento igubal são concebidas para montagem com dois parafusos. Não é necessário um alinhamento preciso da caixa de rolamentos, uma vez que a rótula compensa automaticamente o desalinhamento.
Os rolamentos igubal-pillow block sem manutenção são concebidos com uma tolerância de diâmetro interior de E10. O eixo deve ser tolerado entre h6 e h9. A folga do rolamento pode compensar a expansão do rolamento quando aquecido.
Os chumaceiras igubal estão disponíveis nas séries dimensionais K e E para diâmetros de eixo de 5 a 50 mm. A série dimensional K também está disponível em dimensões em polegadas. Por favor contacte-nos para mais dimensões.

Para além das nossas soluções de plástico para chumaceiras de almofada e de flange, também tem a possibilidade de utilizar a nossa chumaceira de inserção esférica de plástico em sistemas metálicos existentes.
Isto garante uma vida útil longa e sem manutenção!
Cada pedido do cliente ajuda-nos constantemente com os nossos desenvolvimentos.









Já conhece os nossos produtos e gostaria de ver a seleção na loja online ou encomendar diretamente?

Em apenas três passos, pode utilizar os parâmetros da sua aplicação para determinar as recomendações de produtos adequadas, incluindo a vida útil.
Aqui encontra as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre as rótulas igubal.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h