Os rolamentos sem corrosão atingem mais de 10 anos de vida útil no espalhador de estrume

Neste espalhador de limites, os rolamentos pesados da igubal® garantem um funcionamento sem falhas

Perfil

  • O que era necessário: Rótula no cilindro hidráulico
  • Requisitos: Eram necessários componentes de rolamentos resistentes à corrosão e pesados que funcionassem permanentemente mesmo em temperaturas frias.
  • Setor: engenharia agrícola
  • Sucesso para o cliente: As chumaceiras igubal® foram testadas duas vezes durante um período de 100 horas cada, a -20 °C e sob o efeito de uma carga de bloco de 4.000 N. Isto corresponde a uma vida útil de 10 anos. Isto corresponde a uma vida útil de 10 anos. As especificações de amortecimento de vibrações, bem como a elevada capacidade de carga e a resistência à corrosão da junta de forquilha contribuem para este facto. São também uma alternativa económica aos rolamentos de aço.
Dispositivo de dispersão limite no distribuidor de adubo