Alterar idioma :
O mini-sensor de desgaste (MWS) de plástico inteligente é utilizado para registar a percentagem de abrasão nas peças móveis do sistema, de modo a evitar possíveis falhas operacionais numa fase precoce.
i.Sense BRG para todos
Não só para os agricultores, mas para todos os operadores de máquinas, um rolamento defeituoso pode estragar o dia de trabalho e o ambiente. As falhas e os tempos de paragem das máquinas estão entre os maiores factores de custo na indústria. Por isso, é importante que o pessoal de manutenção evite atempadamente os tempos de inatividade não planeados.
Os produtos de rolamentos inteligentes da igus® são, portanto, particularmente adequados para áreas particularmente sensíveis ou de difícil acesso de uma máquina, pois a condição do rolamento pode ser verificada a qualquer momento. Com a ajuda do sensor, todas as peças resistentes ao desgaste de uma máquina podem ser monitorizadas remotamente - o que também beneficia muitos outros plásticos de movimento.
Como parte do sistema de monitorização de condições i.Sense da smart plastic, todos os dados do novo mini sensor i.Sense BRG também podem ser analisados no módulo do quadro de controlo i.Cee. Este pode então ser utilizado para controlar digitalmente toda a gestão de alarmes e escalonamentos do sistema.
O módulo i.Cee também oferece inúmeras opções de integração em conceitos de manutenção preditiva. Desde a gestão preventiva de serviços, que programa a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que comunica imediatamente quaisquer alterações imprevistas através de vários canais móveis. Todas as informações são agregadas num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, em função das necessidades do cliente.

Visão geral do portfólio completo de produtos da igus para a Indústria 4.0
Visão geral do conteúdo desta brochura gratuita:


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h