Alterar idioma :
ferramentas de plástico inteligentes para bricolage: Utilize a nova tecnologia de sensores de baixo custo para medir de forma independente as aplicações em movimento e introduzir melhorias nos produtos ou processos com base em dados - Tecnologia em alta. Custo reduzido.
i.Cee na prática
Como parte do sistema de monitorização de condições i.Sense da smart plastic, todos os dados do novo mini sensor i.Sense BRG também podem ser analisados no módulo do quadro de controlo i.Cee. Este pode então ser utilizado para controlar digitalmente toda a gestão de alarmes e escalonamentos do sistema.
O módulo i.Cee também oferece inúmeras opções de integração em conceitos de manutenção preditiva. Desde a gestão preventiva de serviços, que programa a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que comunica imediatamente quaisquer alterações imprevistas através de vários canais móveis. Todas as informações são agregadas num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, em função das necessidades do cliente.

Visão geral do portfólio completo de produtos da igus para a Indústria 4.0
Visão geral do conteúdo desta brochura gratuita:


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h