Tecnologia de casquilhos inteligentes

iglidur® inteligente

iglidur® Casquilho deslizante i.Sense

  • Evitar falhas imprevistas
  • Reconhecer e controlar os requisitos de manutenção através de diagnóstico remoto
  • Possível como um todo-o-terreno em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Insensível ao pó e à sujidade

Novidades inteligentes 2024

Casquilhos impressos em 3D

Casquilho deslizante inteligente impresso em 3D

  • Peças de desgaste com sensores através de impressão 3D multi-material
  • Aviso quando o limite de desgaste é atingido
  • Aviso em caso de sobrecarga ► Evitar danos
  • Vida útil previsível
  • Sem quantidade mínima de encomenda
  • Sem necessidade de lubrificação

Teste & desenvolvimento do rolamento i.Sense para impressão 3D

  • O rolamento é impresso a partir de 2 materiais: igus® tribofilament® (branco) e um material particularmente condutor (preto)
  • O desgaste do rolamento é medido no material preto.
  • Impresso com uma impressora multi-material
  • A tecnologia i.Sense pode ser realizada em qualquer peça resistente ao desgaste com uma espessura mínima de parede de 2,5 mm
  • O banco de ensaio mostra um teste em que a chumaceira apresenta vários estados de desgaste, permitindo assim fazer uma previsão da vida útil

Tecnologia linear inteligente

A carruagem drylin® W inteligente

drylin® W com LED

drylin® W Corrediça linear com LED

  • Controlo rápido offline
  • Manuseamento e visualização simples através de LED
  • Para guias de perfil drylin® W e módulos lineares
  • Disponível em 2 tamanhos: 10 e 16
  • Conjunto de folhas de rolamentos de substituição disponível em stock
  • Substituição do rolamento com ferramenta de montagem prática

Sensores para tecnologia de casquilhos inteligentes

  • Torna possível a manutenção preditiva (i.Cee)
  • Integrado na película de deslizamento linear
  • Sinaliza atempadamente o desgaste da película de deslizamento linear
  • Substituição planeável do elemento deslizante

DLW.W

  • Torna possível a manutenção preventiva (i.Cee)
  • Um sensor mede o desgaste do casquilho linear na guia linear drylin® W
  • Quando o valor limite é atingido, envia um sinal de que a folha da chumaceira deve ser substituída

PRT.W

  • Torna possível a manutenção preditiva (i.Cee)
  • O sensor mede a abrasão dos elementos deslizantes
  • Substituição planeável dos elementos deslizantes

casquilhos deslizantes isense

  • Torna possível a manutenção preditiva (i.Cee)
  • A tecnologia de sensores integrada mede o desgaste

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas