Calhas articuladas pequenas para pequenos espaços de instalação

Cadeia porta-cabos numa máquina industrial com aviso para remover o cilindro antes da soldadura.

E2.1 micro

Microcadeia energética com suporte laranja e cabos.
  • Alturas interiores: 10 a 15mm
  • Disponíveis em três versões:
    • fechadas
    • abertura para ambos os lados no raio interior
    • abertura para ambos os lados no raio exterior
  • Travão integrado para um funcionamento particularmente suave e silencioso
  • comprimento sem suporte 25% superior e carga adicional 100% superior em comparação com modelos idênticos
  • Ferramenta de abertura opcional para abertura e fecho ainda mais rápidos

E2 micro

Canaleta porta-cabos e-chain E2 micro preta com elos compactos.
  • Alturas interiores: 5 a 15,6mm
  • Disponíveis em três versões:
    • fechadas
    • com abertura pelo raio exterior
    • com abertura pelo raio interior com dobradiça

Calhas articuladas easy chain

Calha porta-cabos e-chain com sistema de guiamento de cabos leve e fechado.
  • Alturas interiores: 5 a 48,5mm
  • Disponíveis em duas versões:
    • preenchimento pelo raio exterior
    • preenchimento pelo raio interior
  • Basta pressionar os cabos para dentro e puxá-los
  • Também disponíveis com sistemas de múltiplas câmaras
  • Classificação UL94-V2

E2 mini

E-chain E2 mini com cabos e ligações.
  • Alturas interiores: 17 a 41mm
  • Disponíveis em três versões:
    • fechadas
    • com abertura pelo raio interior
    • com abertura pelo raio exterior

Abertura tipo fecho de correr

Corrente porta-cabos e-chain zipper com segmentos basculantes.
  • Alturas interiores: 9 a 32mm
  • Travessas numa película no raio exterior
  • Funcionamento silencioso devido ao passo reduzido dos elos
  • Também disponíveis na versão tapada
  • Prémio iF de Design para o design tipo fecho de correr

Reciclagem de calhas articuladas

Imagem de campanha com a palavra “chainge” e quatro etapas em ícones verdes por cima.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas