Alterar idioma :

Os anéis giratórios de rolamentos de esferas resistentes à sujidade da igus® são adequados para absorver cargas axiais apesar do seu baixo peso. Particularmente nas indústrias alimentar e química, a contaminação persistente dos componentes instalados ocorre diariamente. A ausência de lubrificação e a arquitetura aberta do rolamento de esferas do anel giratório permitem que os rolamentos de esferas sejam lavados facilmente sem qualquer perda de qualidade.
Quer se trate de anéis giratórios com esferas de aço inoxidável ou esferas de vidro: a igus® oferece-lhe alternativas económicas e em conformidade com a FDA às soluções de metal, desde os diâmetros mais pequenos aos maiores.
Os anéis giratórios de rolamentos de esferas pertencem à família dos rolamentos de esferas e são componentes mecânicos de alta precisão que permitem o movimento rotativo suave e a transmissão de forças. São utilizados numa vasta gama de aplicações e oferecem a máxima eficiência e flexibilidade para sistemas mecânicos.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h