Alterar idioma :
As máquinas de construção e agrícolas estão constantemente a ser utilizadas em condições ambientais difíceis. Sempre ao ar livre, têm de lidar com as mudanças de temperatura e a exposição constante ao pó e à sujidade. Especialmente para os componentes móveis da máquina, é um grande desafio estar em utilização durante muitos anos sem falhas, de modo a cumprir plenamente as exigências dos fabricantes. Por exemplo, as rótulas de plástico iglidur® do especialista em plástico de movimento igus®, cujos produtos têm sido utilizados nos pedais Sensata há muitos anos.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h