Robôs SCARA

Animação SCARA

Com 3 ou 4 eixos para um trabalho fiável em laboratório desde 2.236,88 €

  • Hardware de comando plug & play incluindo software gratuito
  • 3 tamanhos, com ou sem painéis
  • Prazos de entrega curtos

Factos técnicos sobre os robôs SCARA da igus

Ícone força

Até 2kg de carga útil

Ícone alcance

Alcance até 560 x 500mm

ícone DOF

Até 4 graus de liberdade

ícone velocidade

Velocidade máx. 25 recolhas/min.

Ícone repetibilidade

Repetibilidade: ± 0,5mm

Ícone temperatura

Classe de proteção IP45

Robôs SCARA em ação

Modelos atuais dos robôs SCARA da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas