Robôs de doseamento para o setor da colagem

Dados básicos

  • Empresa: tapo-fix GmbH& Co. KG
  • produtos igus utilizados: sistemas de módulos lineares multiaxiais, sistema de controlo para motores drylin E
  • Sector: Colagem
  • Retorno do investimento: poupança de 8000€ por ano

Descrição da aplicação

A tapo-fix produz sistemas para papel de parede e colagem. Na aplicação a ser automatizada, uma pessoa aplica manualmente um vedante a uma peça metálica de uma determinada forma.

Problema
Uma pessoa aplica o vedante à mão. A aplicação precisa do vedante requer uma grande concentração e é demorada. 

Redução de custos - otimização de processos - aumento da eficiência

A tapo-fix montou a sua própria solução a partir de componentes modulares, um sistema de módulos lineares multiaxial e um sistema de controlo de motores drylin E. As vantagens da automação são uma aplicação mais precisa e mais rápida do vedante. O sistema funciona em paralelo, com um empregado que executa outras tarefas ao mesmo tempo. Além disso, todos os empregados podem operar o robô, uma vez que o manuseamento é muito fácil. 

As principais vantagens
  • Os empregados podem ser utilizados para tarefas de maior valor
  • Aplicação mais precisa e rápida do vedante
  • Fácil de instalar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h