Cobot em plástico de elevada performance

O que é um cobot?

  • Podem ser integrados de forma flexível em diferentes aplicações.
  • Este tipo de robô assume tarefas que são monótonas, demoradas ou mesmo perigosas para os humanos.
  • Os cobots em plástico de elevada performance, como o ReBeL, são particularmente leves, com apenas 8 kg, são fáceis de operar e amortizam-se muito rapidamente graças ao seu baixo preço.

É uma ReBeLução por cerca de 4 636€

Quanto custa um cobot?

Características técnicas sobre os cobot da igus

ícone de força

Até 2kg de carga útil

ícone de alcance

Alcance até 664mm

Ícone DOF

Até 6 graus de liberdade

ícone de velocidade

Velocidade máx. 7 recolhas/min

ícone de repetibilidade

Repetibilidade: ±1,0 mm

Ícone escala

Peso 8.2kg

ícone cobot

Confirmado pelo Instituto de Segurança no Trabalho

Ícone sala limpa

Classe 4 para salas limpas

ícone silencioso

58.2dBA

Ícone energia

Consumo médio de 40W

Ícone peso

2.5kg máx. carga

Quais são as áreas de aplicação dos cobots?

Onde é fabricado o cobot ReBeL?

Montagem de PCB na Alemanha

Forno de soldadura

Montagem

Disposição de cabos

Instalação do software

Instalação do software instalação

Garantia de qualidade

Garantia de qualidade do cobot cobot

Modelos atuais dos cobot da série ReBeL

REBEL-6DOF-00

Cobot ReBel® com 6 DOF

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

Sétimos eixos ReBeL®

RBTX-TRUP-0001

Área de trabalho do cobot ReBeL®

Loja online de Automação Low-cost

Loja online

Configurador do ReBeL®

Configurador de cobot

Marcar uma demonstração ao vivo do ReBeL®

Marcar uma demonstração

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas