Alterar idioma :
Cobot significa robô colaborativo, uma vez que o robô pode trabalhar diretamente com um ser humano. Esta tecnologia está prestes a mudar os processos de fabrico por todo o mundo. Os cobots têm muitas vantagens em relação aos robôs industriais:
O ReBeL é o primeiro cobot feito em plástico de elevada performance. Com apenas 8 kg, é o mais leve da sua classe: um verdadeiro robô leve. O desenho compacto, com sistema de controlo integrado na base, permite explorar campos de aplicação completamente novos na robótica colaborativa. Em colaboração com os humanos, o robô assume tarefas em processos e restauração, por exemplo, como um servo de café fiável ou como um carregador de máquinas na produção. O robô está disponível como uma versão plug&play, com um sistema de controlo integrado e o software do robô, ou como uma versão com código aberto. É também possível escolher entre 4 ou 6 graus de liberdade, permitindo personalizar o cobot de acordo com a sua aplicação.
Os preços standard de mercado para cobots situam-se entre 25.000 e 40.000 euros. Um cobot em plástico de elevada performance, por outro lado, custa apenas 1/5 do preço médio graças aos baixos custos de produção. Isto significa que os custos são amortizados após três a seis meses.


Com o software de comando para robôs da igus, pode testar o seu cobot digitalmente antes de o comprar. Basta programar a sua aplicação de cobot.

A Academia ReBeL fornece-lhe tutoriais em vídeo, exercícios e modelos de impressão 3D para obter o máximo desempenho do seu cobot. O conteúdo é adequado para a formação interna dos seus funcionários ou para estudantes que estão a ser introduzidos no funcionamento de um braço articulado.
Quer trabalhem em conjunto com humanos ou não, os cobots são flexíveis e estão prontos a utilizar. As áreas típicas de aplicação são tarefas de controlo de qualidade, "pick and place" e manipulação.
Tem de ser um bobo para desenvolver e fabricar um robô completo na Alemanha. Sim, apenas uma empresa sediada em Colónia, como a igus, pode fazer algo tão bobo. Porque é que fazemos isto? Porque, para além dos standards de qualidade alemães e das distâncias curtas, também queremos oferecer-lhe uma calha articulada rápida e segura. Temos todo o gosto em convidá-lo para vir à nossa fábrica para lhe mostrar os processos pelos quais o robô ReBeL passa - desde a placa de circuito impresso até à montagem e entrega final.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h