readychain® iMSPO: Sistema móvel de alimentação em terra para terminais de contentores

  • IEC 80005-1, Anexo D - 6,6kV, 7,5MVA,
  • Diretiva de Máquinas da UE 2006/42/CE,
  • Classe de proteção contra a corrosão C5-M,
  • classe de proteção IP67.
Infográfico de navios porta-contentores com o iMSPO
Laboratório de testes do iMSPO em Colónia
Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Exemplos de aplicações com readychain®

O sistema de alimentação único permite um fornecimento de energia seguro e fiável

Torno multifusos MULTISPRINT

Minutos em vez de dias: a solução completa da igus reduz o tempo de montagem dos centros de maquinação

Sistemas readychain completamente pré-confecionados para envio

Manuseamento automático de medicamentos: as calhas articuladas aproveitadas asseguram 20.000 movimentos por dia

Manipulação automática de medicamentos: Mach4

3.000 ligações à rede eléctrica em terra por ano com sistemas flexíveis de fornecimento de energia

Soluções de fornecimento de energia a navios readychain

Aplicações com sistemas readychain

Aplicações readychain
Imagem USP

O maior laboratório de testes do mundo

Imagem USP

Sistemas de calhas articuladas prontos a ligar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Pedro Vilas Boas
Pedro Vilas-Boas

Country manager

Escrever e-mail

Envios e consultas