Alterar idioma :
A frota de veículos requer uma manutenção regular. Isto significa que as plataformas elevatórias e os cabos e calhas articuladas associados estão também sob tensão constante. Se os cabos não forem guiados com segurança, isto acelera o desgaste e pode levar a avarias. Se os cabos forem guiados com as correntes elétricas da igus, isso não apenas aumenta a vida útil dos cabos. O risco de acidentes devido a cabos expostos também é eliminado. As correntes eléctricas não só ajudam na orientação dos cabos, mas também na gestão dos cabos: os cabos podem ser organizados e substituídos rápida e facilmente no caso de uma falha. Se as calhas articuladas forem complementadas com cabos chainflex, isto resulta num aumento adicional da vida útil. Os cabos chainflex são especialmente desenvolvidos para pequenos raios de curvatura e movimentos de torção.
A utilização de chumaceiras de deslizamento iglidur para aplicações pesadas é também recomendada para elevadores subterrâneos. Estas permitem um rolamento duradouro dos rolos e uma extensão e retração limpas dos suportes. Uma vez que as rótulas iglidur contêm lubrificantes sólidos incorporados, os pontos de apoio não necessitam de lubrificantes adicionais e não necessitam de manutenção.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h