Por baixo do corpo da carruagem é necessária uma forte proteção contra a queda de pedras. Além disso, os cabos têm de ser guiados em segurança, para que seja possível puxar para fora as baterias para a manutenção, sem problemas. Por isso, calhas articuladas e cabos robustos são frequentemente utilizados em caixas de baterias de comboios. Ambos os componentes estão também disponíveis como sistemas readychain. Estes consistem numa calha articulada pré-montada com os cabos necessários incluídos.
As calhas articuladas da igus caracterizam-se particularmente pelo seu peso reduzido. Além disso, a sua construção torna-as especialmente robustas e duráveis. Combinadas com os cabos chainflex, formam um conjunto particularmente seguro contra falhas, que permite evitar ruturas de cabos e o efeito "saca-rolhas". Os cabos chainflex extremamente robustos suportam raios de curvatura muito reduzidos e foram especialmente desenvolvidos para movimentos de torção. Além disso, os cabos chainflex têm 36 meses de garantia. As calhas articuladas e os cabos chainflex também estão disponíveis numa versão com aprovação segundo a norma EN 45545.