iglidur® UW500 - Dados do material

Tabela de materiais

Características gerais: Unidade iglidur® UW500 método de teste
Densidade g/cm³ 1,49
Cor preto
Máxima absorção de humidade a 23 °C/50% h.r. H. % do peso 0,1 DIN 53495
Máxima absorção de água3) % do peso 0,5
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço μ 0,20-0,36
valores pv (a seco) MPa x m/s 0,35

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 16.000 DIN 53457
Força de tração a +20 °C MPa 260 DIN 53452
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) MPa 140
força de compressão MPa 140
Dureza Shore D 86 DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura de aplicação máx. a longo prazo °C +250
Temperatura máx. de aplicação em exposição breve °C +300
Temperatura ambiente máxima com exposição breve1) °C +300
Temperatura mínima de aplicação °C -100
condutividade térmica/de calor W/m x K 0,60 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) K-1 x 10-5 4 DIN 53753

Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específica Ωcm < 109 DIN IEC 93
Resistência superficial2) Ω < 109 DIN 53482

valores pv UW500
 
 
Figura 01: valores pv permitidos para casquilhos deslizantes iglidur® UW500 com 1 mm de espessura em funcionamento a seco num veio de aço a +20°C, instalado num alojamento em aço.
 
X = velocidade deslizante [m/s]
Y = carga [MPa]

 
Os casquilhos iglidur® UW500 foram desenvolvidos para aplicações subaquáticas com temperaturas mais elevadas. Exemplos disso são bombas de água no fabrico automóvel, fabrico de equipamento médico e áreas relacionadas. As especificações nesta secção caracterizam os casquilhos iglidur® UW500 no funcionamento a seco, se a aplicação subaquática não é indicada expressamente.

Figura 02: pressão superficial máxima recomendada dependente da temperatura (105 MPa a +20 °C)
 
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Figura 03: Deformação sob baixas cargas e temperaturas
 
X = Carga [MPa]
Y = Deformação [m/s]

Propriedades Mecanicas

A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro importante relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente ao nível tribológico. A força de compressão dos casquilhos deslizantes iglidur® UW500 diminui com o aumento da temperatura. A figura 02 demonstra esta influência.
 
A figura 03 apresenta a deformação elástica do iglidur® UW500 em condições de cargas radiais.

m/s rotativo Oscilação linear
Constante 0,8 0,6 2
curto período 1,5 1,1 3

Tabela 02: Máxima velocidade

Velocidades superficiais admissíveis

Os casquilhos deslizantes iglidur® UW500 podem ser utilizados tanto em funcionamento a seco como em ambientes líquidos, numa vasta gama de aplicações. Graças à lubrificação hidrodinâmica, possível em meios subaquáticos a altas velocidades de rotação, podem ser atingidas velocidades superficiais muito superiores a 1,5 m/s.

iglidur® UW500 Temperatura de aplicação
Mínima - 100 °C
Máxima com exposição prolongada + 250 °C
Máxima com exposição breve + 300 °C
Fixação axial a partir de + 150 °C

Tabela 03: limites de temperatura para iglidur® UW500

Temperaturas

O iglidur® UW500 pode ser utilizado em aplicações com temperaturas contínuas de +150 °C. Com uma fixação especial do casquilho, estas temperaturas podem, até, ir além dos +200 °C. O iglidur® UW500 é um dos materiais iglidur® mais resistentes à temperatura. Recomenda-se uma fixação adicional a temperaturas superiores a +150 °C.

Figura 04: Coeficientes de atrito dependendo da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
 
X = Velocidade da superfície [m/s]
Y = Coeficiente de atrito μ
Figura 05: Coeficientes de atrito dependendo da carga, v = 0,01 m/s
 
X = Carregar [MPa]
Y = Coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

As figuras 04 e 05 apresentam os coeficientes de atrito dos casquilhos deslizantes iglidur® UW500, dependendo da velocidade superficial e da carga. O atrito e o desgaste dependem também de um elevado nível na parte oposta. As superfícies macias têm idealmente um acabamento superficial médio de Ra = 0,1 a 0,4.
iglidur® UW500 Seco Massa lubrificante Óleo Água
Coeficiente de atrito µ 0,2 - 0,36 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Coeficiente de atrito para o iglidur® UW500 em trabalho com o aço
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Figura 06: desgaste, aplicação rotativa com vários Figura 06: desgaste em aplicações rotativas com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = material de veio
Y = desgaste [μm/km]
 
A = alumínio anodizado
B = aço maquinado
C = Cf53
D = Cf53, cromoduro
E = St37
F = V2A
G = X90

materiais dos veios

A figura 06 apresenta um resumo dos resultados dos testes com diferentes materiais de veio com casquilhos deslizantes de iglidur® UW500.
Figura 07: desgaste em aplicações oscilantes e rotativas Figura 07: desgaste com aplicações oscilantes e rotativas com material de veio Cf53 dependente da carga
 
X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
 
A = rotativa
B = oscilante
 

Meio envolvente Resistência
Álcoois +
Hidrocarboneto +
Massas, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos +
Ácidos fortes +
Bases diluídas +
Bases fortes +
+ resistente      0 resistência limitada      - não resistente
Todas as especificações à temperatura ambiente[+20 °C]
Tabela 05: resistência química dos casquilhos iglidur® UW500


Propriedades eléctricas

Resistência especifica > 109 Ωcm
Resistência superficial > 109 Ω
Os casquilhos iglidur® UW500 são electricamente condutíveis.

Resistência química

Os mancais iglidur® UW500 possuem uma resistência praticamente universal aos químicos. São apenas afectados por ácido nítrico e ácido sulfúrico.

Radiação

Os mancais iglidur® UW500 são resistentes à radiação até a intensidade de 1 x 105Gy. O iglidur® UW500 está desta forma no grupo dos materiais iglidur® com mais resistência à radiação. O iglidur® UW500 é extremamente resistente a uma grande gama de radiações sem uma perca perceptível das duas propriedades O material também aguenta radiações alfa ou beta de 10,000 Mrad sem problemas.

Resistência a raios UV

As excelentes características do material iglidur® UW500 não se alteram sob radiações UV ou outras influências climáticas.
 

Vácuo

Os mancais iglidur® UW500 também podem ser usados no vácuo praticamente sem limites. Uma evaporação pode ter lugar, mas em baixa escala.
 

Programa

Os casquilhos iglidur® UW500 são produzidos de acordo com as especificações dos nossos clientes.

Máxima absorção de humidade
a +23 °C/50% h.r. F. 0,1% do peso
Absorção máx. de água 0,5% do peso

Tabela 06: absorção de humidade
Efeito da absorção da humidade nos casquilhos deslizantes Diagrama 10: efeito de absorção de humidade
 
X = Absorção de humidade [% do peso]
Y = Redução do diâmetro interno [%]

absorção de água

A absorção de humidade dos casquilhos iglidur® UW500 é extremamente baixa sobretudo para condições atmosféricas normais. Desta forma podemos utilizar os casquilhos iglidur® UW500 em aplicações debaixo de água sem nos preocuparmos em realizar qualquer adaptação do casquilho devido às condições que irá encontrar. A máxima absorção de água é de 0.5 Wt-%.

Diâmetro
d1 [mm]
Veio
h9 [mm]
iglidur® UW500
F10 [mm]
Alojamento H7
[mm]
Até 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 até 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabela 07: tolerâncias importantes de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão.

tolerâncias de instalação

Os casquilhos iglidur® UW500 são casquilhos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9).
 
Os casquilhos são concebidos para montagem à pressão num alojamento com tolerância h7. Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior do casquilho ajusta-se automaticamente à tolerância F10. Em determinadas dimensões, a tolerância diverge deste valor dependendo da espessura da parede (ver Fornecimento)